??
CAD-Modellauswahl
K1659.5122X55
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1659 - Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
Stückliste
K1659.5122X55
BESTKIPP
Bestellnummer
K1659.5122X55
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
FARBE
Grundkörper
reinorange RAL 2004
GR
Größe
5
X
Aussengewinde
M 12
D
Durchmesser
23.0 mm
D1
Durchmesser
31.0 mm
D2
Durchmesser
32.0 mm
H
Höhe
49.0 mm
H1
Höhe
12.0 mm
H2
Höhe
31.5 mm
H3
Höhe
73.0 mm
H4
Höhe
77.5 mm
A
Länge
110 mm
A1
Länge
126.0 mm
B
Breite
15.0 mm
L
Länge
55 mm
ZZ
Zähnezahl
26
GEW
Gewicht ca.
0.3845 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245527359
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions